Wybierz +/- na obrazie, aby go powiększyć lub pomniejszyć
Pozostałe widoki

    306-5662: BUCKET-DC, 54"

    Nr katalogowy: 306-5662
    Marka: Cat
    Trwa pobieranie cen...

    Used in ditch cleaning, sloping, grading and other finishing work.

    Ditch Cleaning Buckets for Cat® Mini Excavators are ideal for cleaning wide trenches, loading materials, slope cutting, grading and finishing work in construction, landscaping and road maintenance applications.

    Ostrzeżenie: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    • Base Edge Thickness: 0.8
    • Base Edge Thickness: 20
    • Compatible Model: 307D, 308D CR, 308D CR Fixed Boom, 308D CR SB, 308D CR Swing Boom, 307E2, 3.07E+04, 307E, 308E, 308E CR, 308E CR SB, 308E SR, 308E2 CR
    • Grubość krawędzi montażowej (cale): 0.8
    • Grubość krawędzi montażowej (mm): 20
    • Machine Hydraulic: AUX HYDRAULICS, NO AUX HYDRAULICS
    • Machine Interface: PIN ON (PIN GRABBER)
    • Masa (funty): 517
    • Masa (kg): 234.5
    • Pojemność znamionowa (metry sześc.): 0.375
    • Promień zęba (cale): 31.3
    • Promień zęba (mm): 795
    • Szerokość (mm): 1372
    • Weight: 234.5
    • Weight: 517
    • Width: 54
    • Width: 1372
    Aktualnie nie mamy żadnych informacji na temat modelu maszyny dla tej części.