Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Caterpillar

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaFiltry i płyny eksploatacyjnePłynyOlejeOlej do silników wysokoprężnych308-1476: Cat® DEO-ULS 10W-30 (20 l)
Strona głównaFiltry i płyny eksploatacyjnePłynyOlejeOlej do silników wysokoprężnych308-1476: Cat® DEO-ULS 10W-30 (20 l)
308-1476: Cat® DEO-ULS 10W-30 (20 l)

DEO-ULS 10W-30 (20 l)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
308-1476: Cat® DEO-ULS 10W-30 (20 l)
308-1476: Cat® DEO-ULS 10W-30 (20 l)

DEO-ULS 10W-30 (20 l)

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
OpisSpecyfikacje
Opis numeru katalogowego 308-1476

Opis:
Olej Cat® DEO-ULS jest wymagany dla silników wyposażonych w urządzenia do oczyszczania spalin i zalecany do silników bez tych urządzeń.


Cechy:
Olej Cat DEO-ULS stanowi doskonały wybór w przypadku flot mieszanych, który pomaga zmniejszać emisję spalin oraz zapewnia doskonałą wydajność i ochronę.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 308-1476

Jednostki miary

USAMetryczny
Jednostka wielkości (mm): Litr
Klasyfikacja Met: API CJ-4, CI-4 PLUS/CI-4, API SM
Spec. wielkości (cale): 5,0
Jednostka wielkości (imperialna): Galon
Spec. wielkości (mm): 20,0
SAE: 10W-30
Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione