Strona główna309-3621: ZESPÓŁ SWORZNIA
Strona główna309-3621: ZESPÓŁ SWORZNIA
309-3621: ZESPÓŁ SWORZNIA

Marka: Cat

fallback-image
309-3621: ZESPÓŁ SWORZNIA

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 309-3621

Jednostki miary

USAMetryczny
Effective Length (in): 7,598
Outside Diameter (in): 1,969
Effective Length (mm): 193,0
Outside Diameter (mm): 50,0
Puller Thread: No
Internal Grease Passage Hole: No
Plating: No Plating
Material: Alloy Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 309-3621

MINIKOPARKI

305

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione