Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaFiltry i płyny eksploatacyjnePłynyOlejeOlej hydrauliczny309-6945: OLEJ HYDRAULICZNY HYDO ADVANCED 10 (5L)
Strona głównaFiltry i płyny eksploatacyjnePłynyOlejeOlej hydrauliczny309-6945: OLEJ HYDRAULICZNY HYDO ADVANCED 10 (5L)
309-6945: OLEJ HYDRAULICZNY HYDO ADVANCED 10 (5L)

Cat® HYDO Advanced 10 (5 l)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
309-6945: OLEJ HYDRAULICZNY HYDO ADVANCED 10 (5L)
309-6945: OLEJ HYDRAULICZNY HYDO ADVANCED 10 (5L)
309-6945: OLEJ HYDRAULICZNY HYDO ADVANCED 10 (5L)

Cat® HYDO Advanced 10 (5 l)

Marka: Cat

OpisSpecyfikacje
Opis numeru katalogowego 309-6945

Opis:
Cat® HYDO™ Advanced to najlepszy dostępny olej do układów hydraulicznych Cat i dla klientów o flocie mieszanej.


Cechy:
Olej Cat HYDO Advanced został opracowany, przetestowany i zatwierdzony przez firmę Caterpillar z zastosowaniem takich samych wysokich wymagań, jakie dotyczą wszystkich oryginalnych części Cat.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 309-6945
Spec. wielkości (mm): 5,0
Okres między wymianami: 6000 godzin z S•O•S (SM)
Jednostka wielkości (mm): Litr
SAE: 10
Material: Oil Fluid
Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione