Strona głównaOsprzętŁyżki — do koparek320-9940: 1,3m3 (1,7jarda sześciennego), złącze osprzętu IT
Strona głównaOsprzętŁyżki — do koparek320-9940: 1,3m3 (1,7jarda sześciennego), złącze osprzętu IT
320-9940: 1,3m3 (1,7jarda sześciennego), złącze osprzętu IT

Doskonała uniwersalność: przewożenie, chwytanie, spychanie, równanie, profilowanie i zrzucanie materiału.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
320-9940: 1,3m3 (1,7jarda sześciennego), złącze osprzętu IT
320-9940: 1,3m3 (1,7jarda sześciennego), złącze osprzętu IT
320-9940: 1,3m3 (1,7jarda sześciennego), złącze osprzętu IT
320-9940: 1,3m3 (1,7jarda sześciennego), złącze osprzętu IT
320-9940: 1,3m3 (1,7jarda sześciennego), złącze osprzętu IT
320-9940: 1,3m3 (1,7jarda sześciennego), złącze osprzętu IT
320-9940: 1,3m3 (1,7jarda sześciennego), złącze osprzętu IT
320-9940: 1,3m3 (1,7jarda sześciennego), złącze osprzętu IT

Doskonała uniwersalność: przewożenie, chwytanie, spychanie, równanie, profilowanie i zrzucanie materiału.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 320-9940

Łyżki wielozadaniowe do koparko-ładowarek Cat® zapewniają doskonałą wszechstronność, umożliwiając wykonywanie wielu zadań za pomocą jednego osprzętu roboczego. Ta łyżka idealnie nadaje się do przemieszczania materiału, zaciskania, równania, profilowania i chwytania obiektów o nieregularnych kształtach.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 320-9940

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość: 2434 mm
Szerokość: 95.8 in
Rated Capacity (m3): 1.3
Rated Capacity (yd3): 1.8
Wysokość: 996 mm
Wysokość: 39.2 in
Width (in): 96
Width (mm): 2434
Masa: 811 kg
Masa: 1787.9 lb
Ground Engaging Tools: Base Edge
Długość: 1003 mm
Długość: 39.5 in
Pojemność: 1.3 m³
Pojemność: 1.7 yd³
Grubość krawędzi podstawy: 20 mm
Grubość krawędzi podstawy: 0.8 in
Grubość krawędzi tnącej: 19 mm
Grubość krawędzi tnącej: 0.7 in
Rozwarcie szczęki: 1085 mm
Rozwarcie szczęki: 42.7 in
Kąt chwytania: 83 stopni
Typ adaptera: Złącze IT
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 320-9940

KOPARKO-ŁADOWARKI

444F 444 434 434E 444F2 434F2 434F 444E

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione