Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Caterpillar

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złącznePodkładki i elementy dystansowe324-4181: Element dystansowy drążka układu oczyszczania powietrza o średnicy wewnętrznej 9 mm
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złącznePodkładki i elementy dystansowe324-4181: Element dystansowy drążka układu oczyszczania powietrza o średnicy wewnętrznej 9 mm
324-4181: Element dystansowy drążka układu oczyszczania powietrza o średnicy wewnętrznej 9 mm

Cat® Air Cleaner Rod Spacer maintains proper alignment and positioning of the air cleaner rod assembly, ensuring optimal airflow and dust filtration

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
324-4181: Element dystansowy drążka układu oczyszczania powietrza o średnicy wewnętrznej 9 mm
324-4181: Element dystansowy drążka układu oczyszczania powietrza o średnicy wewnętrznej 9 mm
324-4181: Element dystansowy drążka układu oczyszczania powietrza o średnicy wewnętrznej 9 mm
324-4181: Element dystansowy drążka układu oczyszczania powietrza o średnicy wewnętrznej 9 mm
324-4181: Element dystansowy drążka układu oczyszczania powietrza o średnicy wewnętrznej 9 mm

Cat® Air Cleaner Rod Spacer maintains proper alignment and positioning of the air cleaner rod assembly, ensuring optimal airflow and dust filtration

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 324-4181

Jednostki miary

USAMetryczny
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 22,3
Inside Diameter (mm): 9,0
Thickness (mm): 28,0
Outside Diameter (in): 0,878
Thickness (in): 1,102
Inside Diameter (in): 0,354
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 324-4181

MOBILNE ZESPOŁY ZASILANIA HYDRAULICZNEGO

385C L 385C

KOPARKI GĄSIENICOWE

390D 390D L 385C L MH 385C 374D L 385C FS 385C L

PRZEDSIĘBIERNA

385C

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione