Wybierz +/- na obrazie, aby go powiększyć lub pomniejszyć
Pozostałe widoki

    337-7442: BUCKET-MP, 1.4 CYD

    Nr katalogowy: 337-7442
    Marka: Cat
    Trwa pobieranie cen...

    Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.

    Multi-Purpose Buckets for Cat® Backhoe Loaders offer excellent versatility by enabling one work tool to do the job of many. This bucket is ideal for material handling, clamping, grading, leveling and grasping irregularly shaped objects.

    • Base Edge Thickness: 0.8
    • Base Edge Thickness: 20
    • Capacity: 1.07
    • Capacity: 1.4
    • Clam Angle: 76 degrees
    • Compatible Model: 415F2 IL Single Tilt, 415F2 Industrial Loader Single Tilt, 415F2 IL, 415F2 Single Tilt, 415F2, 416F2 Single Tilt, 416F2, 420F2 Single Tilt, 420F2, 430F2 Single Tilt, 430F2
    • Cutting Edge Thickness: n/a
    • Grubość krawędzi montażowej (cale): 0.8
    • Grubość krawędzi montażowej (mm): 20
    • Height: 984.5
    • Height: 38.8
    • Interface Type: Pin On
    • Jaw Opening: 23.7
    • Jaw Opening: 602
    • Length: 900.3
    • Length: 35.4
    • Machine Hydraulic: FRONT AUX, FRONT AUX/ NO REAR AUX, FRONT AUX/REAR AUX
    • Machine Interface: REAR PIN LOCK, REAR PIN ON (PIN GRABBER)
    • Masa (funty): 1655
    • Masa (kg): 750.7
    • Pojemność (jardy3): 1.4
    • Pojemność (m3): 1.07 3
    • Szerokość (mm): 2425
    • Weight: 750.7
    • Weight: 1655
    • Width: 95.5
    • Width: 2425
    • Wysokość (cale): 38.8
    • Wysokość (mm): 984.5
    Aktualnie nie mamy żadnych informacji na temat modelu maszyny dla tej części.