Strona głównaOsprzętŁyżki – do kompaktowych ładowarek kołowych337-8947: 0,9 m3 (1,2 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO
Strona głównaOsprzętŁyżki – do kompaktowych ładowarek kołowych337-8947: 0,9 m3 (1,2 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO
337-8947: 0,9 m3 (1,2 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO

Konstrukcja chwytaka zapewnia doskonałą wydajność w różnorodnych zastosowaniach.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
337-8947: 0,9 m3 (1,2 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO
337-8947: 0,9 m3 (1,2 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO
337-8947: 0,9 m3 (1,2 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO
337-8947: 0,9 m3 (1,2 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO
337-8947: 0,9 m3 (1,2 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO
337-8947: 0,9 m3 (1,2 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO
337-8947: 0,9 m3 (1,2 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO
337-8947: 0,9 m3 (1,2 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO

Konstrukcja chwytaka zapewnia doskonałą wydajność w różnorodnych zastosowaniach.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 337-8947

Łyżki wielozadaniowe Cat® charakteryzują się taką samą ładownością, niezawodnością i trwałością jak inne łyżki do kompaktowych ładowarek kołowych, a także możliwością ich uniwersalnego zastosowania przy kopaniu, spychaniu, chwytaniu, równaniu czy profilowaniu.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 337-8947

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość: 2060 mm
Szerokość: 81.1 in
Rated Capacity (m3): 0.9
Rated Capacity (yd3): 1.2
Masa: 634 kg
Masa: 1397.7 lb
Width (in): 81.1
Width (mm): 2060
Wysokość: 949 mm
Wysokość: 37.4 in
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Długość: 926 mm
Długość: 36.5 in
Pojemność: 0.9 m³
Pojemność: 1.2 yd³
Rozwarcie szczęki: 743 mm
Rozwarcie szczęki: 29.3 in
Kąt chwytania: 87 stopni
Grubość krawędzi podstawy: 20 mm
Grubość krawędzi podstawy: 0.8 in
Grubość krawędzi tnącej: 16 mm
Grubość krawędzi tnącej: 0.6 in
Typ adaptera: Złącze osprzętu ISO
Interface Type: HPL-V Coupler
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
Compatibility: 906,907,908
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 337-8947

ŁADOWARKI KOŁOWE

907K 908K 908 906K 907 908M 906 908M 906M 907M 908H 906 908H2

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione