Strona głównaOsprzętŁyżki — do średnich ładowarek kołowych360-3311: 3,2 m3 (4,2 jarda3), mocowanie sworzniowe
Strona głównaOsprzętŁyżki — do średnich ładowarek kołowych360-3311: 3,2 m3 (4,2 jarda3), mocowanie sworzniowe
360-3311: 3,2 m3 (4,2 jarda3), mocowanie sworzniowe

Łyżki do piasku i żwiru zostały zaprojektowane z myślą o przeładunku kruszywa w dużych ilościach.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
360-3311: 3,2 m3 (4,2 jarda3), mocowanie sworzniowe
360-3311: 3,2 m3 (4,2 jarda3), mocowanie sworzniowe
360-3311: 3,2 m3 (4,2 jarda3), mocowanie sworzniowe
360-3311: 3,2 m3 (4,2 jarda3), mocowanie sworzniowe
360-3311: 3,2 m3 (4,2 jarda3), mocowanie sworzniowe
360-3311: 3,2 m3 (4,2 jarda3), mocowanie sworzniowe
360-3311: 3,2 m3 (4,2 jarda3), mocowanie sworzniowe
360-3311: 3,2 m3 (4,2 jarda3), mocowanie sworzniowe

Łyżki do piasku i żwiru zostały zaprojektowane z myślą o przeładunku kruszywa w dużych ilościach.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 360-3311

Łyżki do piasku i żwiru Cat® zostały zaprojektowane z myślą o przeładunku kruszywa w dużych ilościach.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 360-3311

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość: 2750 mm
Szerokość: 108.3 in
Rated Capacity (m3): 3.2
Rated Capacity (yd3): 4.2
Wysokość: 1465 mm
Wysokość: 57.7 in
Width (in): 108
Width (mm): 2750
Masa: 1147 kg
Masa: 2528.7 lb
Ground Engaging Tools: Base Edge
Długość: 1414 mm
Długość: 55.7 in
Pojemność: 3.2 m³
Pojemność: 4.2 yd³
Grubość krawędzi podstawy: 25 mm
Grubość krawędzi podstawy: 1 in
Typ adaptera: Mocowanie sworzniowe
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 360-3311

ŁADOWARKI KOŁOWE

930 938M 924K 926M 930K 930M

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione