Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Caterpillar

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona główna362-8316: Zespół koła pośredniczącego
Strona główna362-8316: Zespół koła pośredniczącego
362-8316: Zespół koła pośredniczącego

Koło pośredniczące

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
362-8316: Zespół koła pośredniczącego
362-8316: Zespół koła pośredniczącego

Koło pośredniczące

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 362-8316

Jednostki miary

USAMetryczny
Center Flange Width (in): 3.425
Center Flange Diameter (mm): 554
Idler Rim Width (in): 6.496
Idler Rim Width (mm): 165
Machine Side: Interchangeable
Tread Diameter (in): 19,921
Tread Type: Conventional Tread
Bore Diameter (mm): 91,52
Tread Diameter (mm): 506,0
Bearing Inner Diameter (in): 2.142
Bore Diameter (in): 3,603
Center Flange Width (mm): 87
Bearing Inner Diameter (mm): 54.4
Material: Alloy Steel
Center Flange Diameter (in): 21.811
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 362-8316

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione