Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona główna378-7072: Zespół przewodu giętkiego
Strona główna378-7072: Zespół przewodu giętkiego
378-7072: Zespół przewodu giętkiego

Zespół giętkiego przewodu hydraulicznego średniociśnieniowego

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
378-7072: Zespół przewodu giętkiego
378-7072: Zespół przewodu giętkiego

Zespół giętkiego przewodu hydraulicznego średniociśnieniowego

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 378-7072
Overall Length (mm): 1 525,0
Weight (kg): 0,986
Material: High Pressure Hose
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 378-7072

SPYCHARKI KOŁOWE

834 834K

KOMPAKTORY DO PRAC NA WYSYPISKACH

836K 836

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione