Wybierz +/- na obrazie, aby go powiększyć lub pomniejszyć
Pozostałe widoki

    381-8300: COLD PLANER, PC104B

    Nr katalogowy: 381-8300
    Marka: Cat
    Trwa pobieranie cen...

    High speed drum and conical bits quickly remove asphalt and concrete prior to resurfacing.

    Cat® Cold Planers are designed for small paving jobs in residential and commercial applications and are primarily used to economically restore asphalt and concrete surfaces. They are ideal for milling imperfections prior to resurfacing, removing deteriorated pavement, removing traffic lane stripes and jobs where the use of dedicated planers is limited. The Cat Cold Planers are designed for use on Cat Skid Steer Loaders, Multi Terrain Loaders, Compact Track Loaders, Compact Wheel Loaders and Backhoe Loaders.

    ZGODNE Z TYM ZAŁĄCZNIKIEM

    JEDNOSTKI:
    • USA
    • Metryczny
    • Compatible Model: 216B Series 2, 226B Series 2, 232B Series 2, 236B Series 2, 242B Series 2, 247B Series 2, 252B Series 2, 257B Series 2, 216B Series 3, 226B Series 3, 236B Series 3, 242B Series 3, 247B Series 3, 252B Series 3, 257B Series 3, 259B Series 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 903D, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Głębokość skrawania (cale): 6
    • Kąt przechyłu: ±8.5
    • Liczba zębów stożkowych na bęben: 42
    • Machine Hydraulic: STD FLOW - NO ELECTRICAL, HIGH FLOW, STD FLOW - ELECTRICAL, HIGH FLOW XPS, XHP
    • Machine Interface: SSL
    • Masa (funty): 1474
    • Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego (bary): 230
    • Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego (gal/min): 16-21
    • Overall Height: 37
    • Overall Length: 44
    • Overall Width: 68
    • Przesuw boczny (cale): 26
    • Prędkość bębna: 150-200
    • Required Hydraulics: Standard Flow
    • Szerokość bębna opcjonalnego (cale): 16/6
    • Weight: 1474
    • Wymagana hydraulika: Standard Flow
    • Wysokość całkowita (cale): 37
    Aktualnie nie mamy żadnych informacji na temat modelu maszyny dla tej części.