Strona głównaElementy elektryczne i elektroniczneOświetlenie i akcesoria oświetlenioweŚwiatła386-1724: Lampa robocza LED
Strona głównaElementy elektryczne i elektroniczneOświetlenie i akcesoria oświetlenioweŚwiatła386-1724: Lampa robocza LED
386-1724: Lampa robocza LED

Lampa robocza LED 3 cale x 3 cale

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
386-1724: Lampa robocza LED
386-1724: Lampa robocza LED

Lampa robocza LED 3 cale x 3 cale

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 386-1724

Jednostki miary

USAMetryczny
Napięcie (V): 9-32
Układ reflektora: Do tyłu
Rodzaj mocowania: Pionowy/zawieszany
Typ złącza: Wbudowane złącze DT
Length (mm): 100,0
Width (mm): 76,0
Height (mm): 121,8
Length (in): 3,9
Width (in): 3,0
Height (in): 4,8
Rodzaj światła: Lampy robocze LED
Material: Alloy Aluminum
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 386-1724

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione