Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona główna386-2216: Zespół przewodu giętkiego
Strona główna386-2216: Zespół przewodu giętkiego
386-2216: Zespół przewodu giętkiego

Zespół giętkiego przewodu wysokociśnieniowego XT-3 ES

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
386-2216: Zespół przewodu giętkiego
386-2216: Zespół przewodu giętkiego

Zespół giętkiego przewodu wysokociśnieniowego XT-3 ES

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 386-2216
Overall Length (mm): 854,0
Weight (kg): 2,573
Material: High Pressure Hose
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 386-2216

SPYCHARKI KOŁOWE

824 824K

KOMPAKTORY DO PRAC NA WYSYPISKACH

826 826K

KOMPAKTORY DO GRUNTU

825 825K

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione