Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Caterpillar

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaPodwoziaGąsienice gumowe390-2333: Gąsienica gumowa premium — 230 mm (9,1 cala)
Strona głównaPodwoziaGąsienice gumowe390-2333: Gąsienica gumowa premium — 230 mm (9,1 cala)
390-2333: Gąsienica gumowa premium — 230 mm (9,1 cala)

Gąsienice gumowe do minikoparek hydraulicznych umożliwiają pracę na zróżnicowanych nawierzchniach, takich jak trawa, chodniki czy bruk, bez obawy o uszkodzenie nawierzchni lub maszyny.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
390-2333: Gąsienica gumowa premium — 230 mm (9,1 cala)
390-2333: Gąsienica gumowa premium — 230 mm (9,1 cala)

Gąsienice gumowe do minikoparek hydraulicznych umożliwiają pracę na zróżnicowanych nawierzchniach, takich jak trawa, chodniki czy bruk, bez obawy o uszkodzenie nawierzchni lub maszyny.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 390-2333

Jednostki miary

USAMetryczny
Track Features: Heavy Duty Block
Overall Length (mm): 1 610,0
Overall Length (in): 63,39
Overall Height (mm): 230,0
Overall Height (in): 9,06
Overall Width (mm): 390,0
Overall Width (in): 15,35
Lugs (per row): 36,0
Circumference (mm): 3 456,0
Circumference (in): 136,06
Material Description: Rubber
Pitch (mm): 96,0
Pitch (in): 3,78
Type: Heavy Duty
Width (mm): 230,0
Width (in): 9,06
Color: Black
Approx. Weight (kg): 53,0
Approx. Weight (lb): 116,84
Track Pitch (mm): 36,0
Track Pitch (in): 1,417
Number of Sections: 96
Material: Natural Rubber (NR) Rubber
UC System: HD
Belt Width (mm): 230,0
Belt Width (in): 9,055
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 390-2333

MINIKOPARKI

301.7D CR 301.7D

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione