Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty394-5481: ŚRUBA Z ŁBEM GNIAZDOWYM
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty394-5481: ŚRUBA Z ŁBEM GNIAZDOWYM
394-5481: ŚRUBA Z ŁBEM GNIAZDOWYM

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
394-5481: ŚRUBA Z ŁBEM GNIAZDOWYM
394-5481: ŚRUBA Z ŁBEM GNIAZDOWYM
394-5481: ŚRUBA Z ŁBEM GNIAZDOWYM
394-5481: ŚRUBA Z ŁBEM GNIAZDOWYM
394-5481: ŚRUBA Z ŁBEM GNIAZDOWYM

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 394-5481

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: Stal niskostopowa,Stal węglowa,Stop cynku,Stal stopowa
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Thread Size (dia x pitch) (mm): M14x2
Coating: Zinc Flake
Bolt Length (mm): 50,0
Grip Length (in): 0,236
Bolt Length (in): 1.969
Grip Length (mm): 6,0
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 394-5481

MINIKOPARKI

302.2D 302.4D 301.7D

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione