Strona głównaOsprzętŁyżki — do średnich ładowarek kołowych417-4350: 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca
Strona głównaOsprzętŁyżki — do średnich ładowarek kołowych417-4350: 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca
417-4350: 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Do załadunku lekkich luźnych materiałów.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
417-4350: 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca
417-4350: 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca
417-4350: 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca
417-4350: 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca
417-4350: 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca
417-4350: 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca
417-4350: 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca
417-4350: 5,0 m3 (6,5 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Do załadunku lekkich luźnych materiałów.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 417-4350

Zwiększona pojemność łyżek do materiałów lekkich w ładowarkach Cat® pozwala osiągać maksymalną sprawność pracy przy przeładunku lekkich luźnych materiałów.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 417-4350

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość: 2747 mm
Szerokość: 108.1 in
Wysokość: 1687 mm
Wysokość: 66.4 in
Masa: 1497 kg
Masa: 3300.3 lb
Długość: 1735 mm
Długość: 68.3 in
Pojemność: 5 m³
Pojemność: 6.5 yd³
Rated Capacity (m3): 5
Rated Capacity (yd3): 6.5
Grubość krawędzi podstawy: 25 mm
Grubość krawędzi podstawy: 1 in
Cutting Edge Thickness: 1 in
Cutting Edge Thickness: 25 mm
Typ adaptera: Mocowanie sworzniowe
Width (in): 108.1
Width (mm): 2747
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 417-4350

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI KOŁOWE

930 926

ŁADOWARKI KOŁOWE

930 926 924K 926M 930K 930M

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione