Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Caterpillar

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaKabinyWidoczność kabinyInne elementy widoczności418-5850: Okno drzwi kabiny
Strona głównaKabinyWidoczność kabinyInne elementy widoczności418-5850: Okno drzwi kabiny
418-5850: Okno drzwi kabiny

Okno drzwi kabiny z poliwęglanu Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
418-5850: Okno drzwi kabiny
418-5850: Okno drzwi kabiny
418-5850: Okno drzwi kabiny
418-5850: Okno drzwi kabiny
418-5850: Okno drzwi kabiny

Okno drzwi kabiny z poliwęglanu Cat®

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 418-5850

Jednostki miary

USAMetryczny
Wysokość (cale): 2,03
Wysokość (mm): 51,5
Długość (cale): 45,32
Długość (mm): 1 151,0
materiał: tworzywo sztuczne,Tworzywo sztuczne, stal
Masa (kg): 10,2
Masa (funty): 22,49
Szerokość (cale): 30,18
Szerokość (mm): 766,6
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 418-5850

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

249D 239D 299D 289D 279D 289D3 259D3 239D3 299D3 XE 279D3 299D3 249D3 299D XHP

MINIŁADOWARKI GĄSIENICOWE

257D3 277B 267B 277D 287B

ŁADOWARKI ZE STEROWANIEM BURTOWYM

242D3 246D3 226D3 289D3 226D 246D 262D3 232D3 236B3 236D3 279D3 216B3 242D 232D 272D 272D XHP 272D3 XE 272D3

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione