Caterpillar

Wybierz sprzęt

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników. Spróbuj ponownie.
Zarejestruj się
Caterpillar

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sprzęt

Strona główna421-0095: Two Wire Braid Compact Hose
Strona główna421-0095: Two Wire Braid Compact Hose
421-0095: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
421-0095: Two Wire Braid Compact Hose
421-0095: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Opis
Opis

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Specyfikacje
Specyfikacje
Overall Length (mm): 328
Weight (kg): 0,551
Material: High Pressure Hose
Overall Length (mm): 328
Weight (kg): 0,551
Material: High Pressure Hose
Wyświetl więcej
Zgodne modele
Zgodne modele
łAdowarki Ze Sterowaniem Burtowym
249D239D249D3239D3299D3232D3226D249D3226D3232D
Wyświetl więcej
łAdowarki Ze Sterowaniem Burtowym
249D239D249D3239D3299D3232D3226D249D3226D3232D
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Parts Diagrams
No EquipmentAby wyświetlić schematy części, wprowadź numer seryjny sprzętu lub wybierz sprzęt z uprzednio dodanej listy.
Wybierz sprzęt
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 421-0095
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Opis numeru katalogowego 421-0095

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 421-0095
Overall Length (mm): 328
Weight (kg): 0,551
Material: High Pressure Hose
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 421-0095

ŁADOWARKI ZE STEROWANIEM BURTOWYM

249D 239D 249D3 239D3 299D3 232D3 226D 249D3 226D3 232D

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem