Wybierz +/- na obrazie, aby go powiększyć lub pomniejszyć
Pozostałe widoki

    424-0432: SNOW BLOWER, SR121, 85"

    Nr katalogowy: 424-0432
    Marka: Cat
    Trwa pobieranie cen...

    Designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks.

    Cat® Snow Blowers are designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks, making them ideal for various winter cleanup and maintenance applications.

    ZGODNE Z TYM ZAŁĄCZNIKIEM

    JEDNOSTKI:
    • USA
    • Metryczny
    • Angular Rotation: 180
    • Auger Diameter: 457 mm (18 in)
    • Compatible Model: 216B Series 2, 226B Series 2, 232B Series 2, 236B Series 2, 242B Series 2, 247B Series 2, 252B Series 2, 257B Series 2, 216B Series 3, 226B Series 3, 236B Series 3, 242B Series 3, 247B Series 3, 252B Series 3, 257B Series 3, 259B Series 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K
    • Impeller Fan Diameter: 679 mm (27 in)
    • Impeller Fan Width: 279 mm (11 in)
    • Machine Hydraulic: HIGH FLOW XPS, STD FLOW - ELECTRICAL, XHP, HIGH FLOW
    • Machine Interface: SSL
    • Machine Type: Skid Steer Loaders - 405117
    • Maks. wyrzut (stopy): 40
    • Maximum Throw: 12.2 m (40 ft)
    • Natężenie przepływu oleju hydraulicznego (gal/min): 18-23
    • Obrót kątowy: 180
    • Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego (bary): 230
    • Overall Height: 71
    • Overall Height (in): 71
    • Overall Length: 57
    • Overall Length (in): 56.7
    • Overall Width: 88
    • Required Hydraulic Flow: 68-87 L/min (18-23 gpm)
    • Required Hydraulics: Standard Flow
    • Szerokość wirnika wentylatora (cale): 11
    • Typ dmuchawy: Snow Blower
    • Weight: 1303
    • Wymagana hydraulika: Standard Flow
    • Wysokość całkowita (cale): 71
    • Wysokość skrawania (cale): 35
    • Średnica wirnika wentylatora (cale): 27
    • Średnica świdra (cale): 18
    Aktualnie nie mamy żadnych informacji na temat modelu maszyny dla tej części.