Strona głównaOsprzętŚcinacze krzewów424-0435: BR218
Strona głównaOsprzętŚcinacze krzewów424-0435: BR218
424-0435: BR218

Kosy poziome Cat® służą oczyszczania terenu i usuwania zarośli.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
424-0435: BR218
424-0435: BR218
424-0435: BR218
424-0435: BR218
424-0435: BR218
424-0435: BR218
424-0435: BR218
424-0435: BR218
424-0435: BR218
424-0435: BR218
424-0435: BR218

Kosy poziome Cat® służą oczyszczania terenu i usuwania zarośli.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 424-0435

Kosy poziome marki Cat® są używane do usuwania zarośli ze środkowych pasów autostrad i miejsc przeznaczonych pod ułożenie przewodów do przesyłania mediów oraz do wstępnego czyszczenia obszaru przeznaczonego pod zabudowę, parki czy tereny rekreacyjne.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 424-0435

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość całkowita: 74 in
Szerokość całkowita: 1880 mm
Cutting Width (mm): 1829
Cutting Width (in): 72
Szerokość urabiania: 72 in
Szerokość urabiania: 1829 mm
Required Hydraulics: High Flow
Maksymalna średnica cięcia: 3 in
Maksymalna średnica cięcia: 76 mm
Cutting Head Speed (rpm): 963
Wymagany układ hydrauliczny: O dużym przepływie
Długość całkowita: 85 in
Długość całkowita: 2159 mm
Wysokość całkowita: 518 mm
Wysokość całkowita: 20.4 in
Masa: 508 kg
Masa: 1119.9 lb
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego: 76–100 l/min (20–26 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego: 150–230bar (2176–3340psi)
Prędkość końcówki (zależna od przepływu): 4554–5992 m/min (14 940–19 660 stóp/min)
Pojemność silnika hydraulicznego: 140 cm³/rev
Pojemność silnika hydraulicznego: 8.5 in³/rev
Moment obrotowy wału napędowego: 217–329 N·m (160–243 funtów na stopę)
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 424-0435

OSPRZĘT ROBOCZY

BR272

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione