Wybierz +/- na obrazie, aby go powiększyć lub pomniejszyć
Pozostałe widoki

    424-0451: BLADE, DOZER, 6-WAY, 92"

    Nr katalogowy: 424-0451
    Marka: Cat
    Trwa pobieranie cen...

    Designed for rough and finish grading in dirt, gravel, and light dozing.

    Cat® Dozer Blades are designed for rough and finish grading in dirt and gravel, and light dozing. With their 6-way capabilities, dozer blades are better suited for finish grade work in construction and landscaping applications.

    ZGODNE Z TYM ZAŁĄCZNIKIEM

    JEDNOSTKI:
    • USA
    • Metryczny
    • Compatible Model: 216B Series 2, 226B Series 2, 232B Series 2, 236B Series 2, 242B Series 2, 247B Series 2, 252B Series 2, 257B Series 2, 216B Series 3, 226B Series 3, 236B Series 3, 242B Series 3, 247B Series 3, 252B Series 3, 257B Series 3, 259B Series 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Cutting Edge Thickness: 0.63
    • Długość (cale): 40
    • Grubość krawędzi tnącej (cale): .63
    • Length: 40
    • Machine Hydraulic: XHP, STD FLOW - ELECTRICAL, HIGH FLOW, HIGH FLOW XPS
    • Machine Interface: SSL
    • Machine Type: Wheel Loaders - 405122
    • Maksymalny kąt obrotu lemiesza: ±30
    • Masa (funty): 1164
    • Natężenie przepływu oleju hydraulicznego (gal/min): 13-33
    • Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego (bary): 206-311
    • Overall Width: 92
    • Przechył: ±10
    • Required Hydraulic Flow: 49-125 L/min (13-33 gpm)
    • Required Hydraulics: Standard Flow
    • Typ lemiesza: Dozer Blades
    • Weight: 1164
    • Wymagana hydraulika: Standard Flow
    • Wysokość lemiesza (cale): 24
    Aktualnie nie mamy żadnych informacji na temat modelu maszyny dla tej części.