Strona głównaElementy elektryczne i elektroniczneMocAkumulatoryElementy akumulatora430-6014: Akumulator bezobsługowy 12 V
Strona głównaElementy elektryczne i elektroniczneMocAkumulatoryElementy akumulatora430-6014: Akumulator bezobsługowy 12 V
430-6014: Akumulator bezobsługowy 12 V

Cat® Maintenance-Free Battery serves as a reliable power source within the electrical panel of equipment, delivering consistent performance

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
430-6014: Akumulator bezobsługowy 12 V
430-6014: Akumulator bezobsługowy 12 V
430-6014: Akumulator bezobsługowy 12 V
430-6014: Akumulator bezobsługowy 12 V
430-6014: Akumulator bezobsługowy 12 V

Cat® Maintenance-Free Battery serves as a reliable power source within the electrical panel of equipment, delivering consistent performance

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 430-6014

The Maintenance-Free Battery is designed as an integral component of the electrical panel in equipment, serving as a reliable power source without the need for regular maintenance. It is designed with advanced technology, and it offers consistent performance without the hassle of checking water levels or adding distilled water. Its sealed design prevents electrolyte leakage and minimizes the risk of acid spills, ensuring safety and convenience for operators.

Attributes:
• Resistant to electrolyte evaporation, reducing maintenance needs.
• Consistent voltage output for stable equipment operation.
• Resistant to vibration and shock, ensuring durability.
• Eliminates the need for regular electrolyte refilling.

Applications:
The Maintenance-Free Battery is positioned within the electrical panel of equipment, providing 12 Volt 5 Ampere power to units without the need for regular maintenance or monitoring.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 430-6014
materiał: Tworzywo polipropylenowe
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 430-6014

ENERGIA ODNAWIALNA

BDP1000 MTRMCGCTL

MAGAZYNY ENERGII

ECE2500 PGS1260 ECE2000 PGS840 ETS1500 ECE1500 PGS1260 HD

KOPARKI GĄSIENICOWE

312 GC 312 GX

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione