Strona głównaOsprzętŁyżki – do kompaktowych ładowarek kołowych481-9765: 1,6 m3 (2,1 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane
Strona głównaOsprzętŁyżki – do kompaktowych ładowarek kołowych481-9765: 1,6 m3 (2,1 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane
481-9765: 1,6 m3 (2,1 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
481-9765: 1,6 m3 (2,1 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane
481-9765: 1,6 m3 (2,1 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane
481-9765: 1,6 m3 (2,1 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane
481-9765: 1,6 m3 (2,1 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane
481-9765: 1,6 m3 (2,1 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane
481-9765: 1,6 m3 (2,1 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane
481-9765: 1,6 m3 (2,1 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane
481-9765: 1,6 m3 (2,1 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 481-9765

Łyżki standardowe Cat® z serii Performance cechują się zrównoważoną wydajnością podczas usypywania, przeładunku, wykopywania i załadunku ze skarp. Jak sugeruje nazwa, te łyżki sprawdzają się w załadunku z hałd i skarp. W łyżkach serii Performance zastosowano rozwiązanie pozwalające optymalnie dopasować kształt łyżki do parametrów roboczych układu zawieszenia osprzętu (udźwigu i przechyłu) oraz udźwigu całkowitego i masy maszyny. Wynikiem jest łyżka zoptymalizowana pod kątem wydajności i produktywności, przeznaczona do wykorzystania w zastosowaniach produkcyjnych. Korzyści wynikające z takiej konstrukcji obejmują większe współczynniki wypełnienia i lepsze utrzymywanie materiału.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 481-9765

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość: 2428 mm
Szerokość: 95.6 in
Rated Capacity (m3): 1.9
Rated Capacity (yd3): 2.4
Masa: 608.29 kg
Masa: 1341 lb
Width (in): 95.6
Width (mm): 2428
Wysokość: 1171 mm
Wysokość: 46.1 in
Ground Engaging Tools: Bolt-On Teeth
Długość: 1225 mm
Długość: 48.2 in
Pojemność: 1.6 m³
Pojemność: 2.1 yd³
Grubość krawędzi podstawy: 19 mm
Grubość krawędzi podstawy: 0.7 in
Typ adaptera: Złącze osprzętu ISO
Interface Type: HPL-ISO Coupler
Compatibility: 920,914,910
Edge Type: Bolt-On Teeth
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 481-9765

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI KOŁOWE

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione