Strona głównaOsprzętŁyżki — do średnich ładowarek kołowych482-6970: 2,3 m³ (3,0 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca
Strona głównaOsprzętŁyżki — do średnich ładowarek kołowych482-6970: 2,3 m³ (3,0 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca
482-6970: 2,3 m³ (3,0 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Łyżki standardowe z płaskim spodem z serii Performance mają długi, płaski spód, który zapewnia lepsze wyniki podczas przeciągania materiału do tyłu i równania.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
482-6970: 2,3 m³ (3,0 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca
482-6970: 2,3 m³ (3,0 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca
482-6970: 2,3 m³ (3,0 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca
482-6970: 2,3 m³ (3,0 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca
482-6970: 2,3 m³ (3,0 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca
482-6970: 2,3 m³ (3,0 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca
482-6970: 2,3 m³ (3,0 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca
482-6970: 2,3 m³ (3,0 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Łyżki standardowe z płaskim spodem z serii Performance mają długi, płaski spód, który zapewnia lepsze wyniki podczas przeciągania materiału do tyłu i równania.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 482-6970

Łyżki Cat® z płaskim spodem to łyżki standardowe z serii Performance, które mają specjalnie zaprojektowany, długi spód i tylną krawędź tnącą, aby zapewnić optymalne wyniki i wydajność podczas lekkiego równania czy przeciągania materiału do tyłu, zachowując jednocześnie wszystkie znakomite cechy załadunku właściwe łyżkom z serii Performance.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 482-6970

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość: 2532 mm
Szerokość: 99.7 in
Rated Capacity (m3): 2.3
Rated Capacity (yd3): 3
Wysokość: 1358 mm
Wysokość: 53.5 in
Width (in): 100
Width (mm): 2532
Masa: 1052 kg
Masa: 2319.3 lb
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Długość: 1331 mm
Długość: 52.4 in
Pojemność: 2.3 m³
Pojemność: 3 yd³
Grubość krawędzi podstawy: 25 mm
Grubość krawędzi podstawy: 1 in
Grubość krawędzi tnącej: 25 mm
Grubość krawędzi tnącej: 1 in
Typ adaptera: Złącze osprzętu ISO
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 482-6970

ŁADOWARKI KOŁOWE

938M 924K 926M 930K 930M

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione