Strona głównaOsprzętŁyżki – do kompaktowych ładowarek kołowych488-7007: 1,8 m3 (2,4 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, spawane zęby
Strona głównaOsprzętŁyżki – do kompaktowych ładowarek kołowych488-7007: 1,8 m3 (2,4 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, spawane zęby
488-7007: 1,8 m3 (2,4 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, spawane zęby

Łyżki standardowe z płaskim spodem z serii Performance mają długi, płaski spód, który zapewnia lepsze wyniki podczas przeciągania materiału do tyłu i równania.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
488-7007: 1,8 m3 (2,4 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, spawane zęby
488-7007: 1,8 m3 (2,4 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, spawane zęby
488-7007: 1,8 m3 (2,4 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, spawane zęby
488-7007: 1,8 m3 (2,4 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, spawane zęby
488-7007: 1,8 m3 (2,4 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, spawane zęby
488-7007: 1,8 m3 (2,4 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, spawane zęby
488-7007: 1,8 m3 (2,4 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, spawane zęby
488-7007: 1,8 m3 (2,4 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, spawane zęby

Łyżki standardowe z płaskim spodem z serii Performance mają długi, płaski spód, który zapewnia lepsze wyniki podczas przeciągania materiału do tyłu i równania.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 488-7007

Łyżki Cat® z płaskim spodem to łyżki standardowe z serii Performance, które mają specjalnie zaprojektowany, długi spód i tylną krawędź tnącą, aby zapewnić optymalne wyniki i wydajność podczas lekkiego równania czy przeciągania materiału do tyłu, zachowując jednocześnie wszystkie znakomite cechy załadunku właściwe łyżkom z serii Performance.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 488-7007

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość: 2434 mm
Szerokość: 95.8 in
Masa: 675.9 kg
Masa: 1490.1 lb
Wysokość: 1152 mm
Wysokość: 45.4 in
Długość: 1253 mm
Długość: 49.3 in
Pojemność: 1.8 m³
Pojemność: 2.4 yd³
Rated Capacity (m3): 1.9
Rated Capacity (yd3): 2.4
Grubość krawędzi podstawy: 19 mm
Grubość krawędzi podstawy: 0.7 in
Liczba zębów: 8
Width (in): 95.8
Width (mm): 2434
Typ adaptera: Złącze osprzętu ISO
Ground Engaging Tools: Base Edge
Interface Type: HPL-ISO Coupler
Compatibility: 910,914,920
Edge Type: Weld-On Adapters
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 488-7007

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI KOŁOWE

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione