Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty492-9639: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty492-9639: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
492-9639: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

Hex Head Bolt

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
492-9639: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
492-9639: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
492-9639: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
492-9639: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
492-9639: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

Hex Head Bolt

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 492-9639

Jednostki miary

USAMetryczny
Thread Size (dia x pitch) (mm): M20x2.5
Bolt Length (in): 3.937
Bolt Length (mm): 100,0
Head Height (mm): 12,5
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 2,126
Drive (mm): 30,0
Grip Length (mm): 54,0
materiał: Stop cynku,Stal węglowa,STAL
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5
Material Description: ISO 898-1 Class 8.8. Head Marking - 8.8 (800 MPa Ultimate Tensile Strength)
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 492-9639

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione