Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty494-6054: WKRĘT Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty494-6054: WKRĘT Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
494-6054: WKRĘT Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

Marka: Cat

fallback-image
Wycofane z produkcji
494-6054: WKRĘT Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
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
Specyfikacje części o numerze katalogowym 494-6054

Jednostki miary

USAMetryczny
Bolt Type: Hex Head
materiał: Powłoka w płynie,Stal niskostopowa
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Thread Size (dia x pitch) (mm): M20x2.5
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Bolt Length (mm): 70,0
Grip Length (in): 0,295
Bolt Length (in): 2.756
Grip Length (mm): 7,5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 494-6054

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione