Strona główna498-4338: NAKRĘTKA, ZABEZPIECZAJĄCA
Strona główna498-4338: NAKRĘTKA, ZABEZPIECZAJĄCA
498-4338: NAKRĘTKA, ZABEZPIECZAJĄCA

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
498-4338: NAKRĘTKA, ZABEZPIECZAJĄCA
498-4338: NAKRĘTKA, ZABEZPIECZAJĄCA
498-4338: NAKRĘTKA, ZABEZPIECZAJĄCA
498-4338: NAKRĘTKA, ZABEZPIECZAJĄCA
498-4338: NAKRĘTKA, ZABEZPIECZAJĄCA

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 498-4338

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: Stal nierdzewna
Thread Size (in): 0
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): M20
Thread Size (dia x pitch) (mm): M20x2.5
Class or Grade: Austenitic Stainless
Drive (in): 1.181
Thickness (mm): 14,9
Thickness (in): 0,587
Drive (mm): 30,0
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 498-4338

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione