Wybierz +/- na obrazie, aby go powiększyć lub pomniejszyć
Pozostałe widoki

    4J-5477: Uszczelnienie czołowe o-ring

    Nr katalogowy: 4J-5477
    Marka: Cat
    Trwa pobieranie cen...

    PIERŚCIEŃ O-RING KRYZY

    Opis:
    Pierścienie o-ring o regulowanej średnicy zewnętrznej stosuje się tam, gdzie właśnie ich średnica zewnętrzna jest wymiarem kluczowym.

    Cechy:
    Pierścienie o-ring Cat® wykonuje się z materiałów dobranych odpowiednio do cieczy, temperatury i ciśnienia występujących w silnikach i maszynach Cat. Są one wytrzymałe na ścieranie i wyciskanie oraz zapewniają doskonałą odporność na kompresję. Ponadto część pierścieni o-ring Cat ma powłokę PTFE, która zapobiega ich nadmiernemu przekręcaniu i przycinaniu podczas montażu.

    Nasze pierścienie o-ring są produkowane z zachowaniem dokładnych tolerancji wymiarowych, aby perfekcyjnie pasowały do rowków przy utrzymaniu odpowiedniego poziomu kompresji.

    Asortyment Cat obejmuje 2500 uszczelek o-ring o różnych wymiarach i z różnych materiałów. To najlepsze rozwiązanie do maszyn ruchomych Cat i innych producentów.

    Systemy uszczelnień Cat zabezpieczają kosztowne części przed przeciekami i zanieczyszczeniami. Chroń swoją inwestycję za pomocą oryginalnych uszczelek Cat®.

    Zastosowania:
    Pierścienie o-ring o regulowanej średnicy zewnętrznej są wykorzystywane w maszynach i silnikach Cat do uszczelniania wielu złączy statycznych i dynamicznych, w tym złączek ORFS (czołowe uszczelnienie o-ring) i STOR (gwint walcowy i pierścień o-ring).

    Ostrzeżenie: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Pozycje zestawu

    Wymagana ilość Pozycja
    • Główny materiał uszczelnienia: Element gumowy
    • Hardness (Shore A): 90
    • Kolor: Red
    • materiał: NBR — nitryl, Nitrile (NBR)
    • Opis materiału: NBR to niezwykle wszechstronny materiał o dobrej odporności na ścieranie i przecięcie. Dobrze sprawdza się w układach powietrza, oleju silnikowego, oleju napędowego, płynu chłodzącego/mocznika, oleju hydraulicznego i oleju do automatycznych skrzyń biegów. Nie nadaje się do biodiesla.
    • Pokrycie: PTFE — politetrafluoroetylen
    • Rozmiar złącza (cale): 9/16 – 18
    • SAE AS568 Dash Size: -11
    • Typ pierścienia o-ring: Uszczelnienie czołowe o-ring (ORFS)
    • Uwagi: Wymiary i opisy materiałów podane tylko w celach informacyjnych. Kolor może różnić się od przedstawionego na ilustracji.
    • Uwagi dotyczące kolorów: Actual o-ring color may differ from image.
    • Średnica przekroju poprzecznego (cale): 0,07
    • Średnica przekroju poprzecznego (mm): 1,8
    • Średnica wewn. (cale): 0.302
    • Średnica wewn. (mm): 11
    • Średnica zewn. (cale): 0,44
    • Średnica zewn. (mm): 11,2