Strona główna500-0116: PIERŚCIEŃ O-RING
Strona główna500-0116: PIERŚCIEŃ O-RING
500-0116: PIERŚCIEŃ O-RING

Marka: Cat

fallback-image
500-0116: PIERŚCIEŃ O-RING

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 500-0116

Jednostki miary

USAMetryczny
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Inside Diameter (mm): 315,0
Cross Section Diameter (in): 0,197
Inside Diameter (in): 12,402
Cross Section Diameter (mm): 5,0
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 500-0116

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione