Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiNieregularne płyty514-9403: PLATE-WEAR
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiNieregularne płyty514-9403: PLATE-WEAR
514-9403: PLATE-WEAR

Marka: Cat

fallback-image
514-9403: PLATE-WEAR

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 514-9403

Nadal pracujemy nad dodaniem opisu tej części.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 514-9403

Jednostki miary

USAMetryczny
Width (mm): 978,0
Inner Radius (mm): 1 900,0
Type: Radiused
Length (in): 41,89
Material: Structural Steel
Thickness (in): 0,787
Inner Radius (in): 74,803
Thickness (mm): 20,0
Width (in): 38,504
Length (mm): 1 064,0
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 514-9403

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione