Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe521-9218: ZESPÓŁ TULEI
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe521-9218: ZESPÓŁ TULEI
521-9218: ZESPÓŁ TULEI

Sleeve Bearing (Bushing)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
521-9218: ZESPÓŁ TULEI
521-9218: ZESPÓŁ TULEI
521-9218: ZESPÓŁ TULEI
521-9218: ZESPÓŁ TULEI
521-9218: ZESPÓŁ TULEI

Sleeve Bearing (Bushing)

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 521-9218

Jednostki miary

USAMetryczny
Type: Flanged Roller Bushing
Material: Steel,Carbon Steel
Outside Diameter (mm): 273,0
Inside Diameter (mm): 168,0
Overall Length (mm): 249,0
Flange Diameter (mm): 330,0
Lip Thickness (mm): 19,0
Outside Diameter (in): 10,73
Inside Diameter (in): 6,63
Overall Length (in): 9,8
Flange Diameter (in): 13,0
Lip Thickness (in): 0,75
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 521-9218

WIERTNICE OBROTOWE

MD6250

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione