Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien522-5364: SWORZEŃ
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien522-5364: SWORZEŃ
522-5364: SWORZEŃ

Linkage Pin

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
522-5364: SWORZEŃ
522-5364: SWORZEŃ
522-5364: SWORZEŃ
522-5364: SWORZEŃ
522-5364: SWORZEŃ

Linkage Pin

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 522-5364

Jednostki miary

USAMetryczny
Length (mm): 301,0
Length (in): 11,85
Pin Diameter (mm): 55,0
Pin Diameter (in): 2,16
Grease Passage: Greased through pin
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Type: HEADED PIN
Material: STEEL,Alloy Steel,Alloy Chromium,Microalloy Steel,Carbon Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Overall Length (mm): 306,0
Overall Length (in): 12,047
Diameter (mm): 54,89
Diameter (in): 2,161
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 522-5364

MINIKOPARKI

310

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione