Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie i lemiesze podstawy łyżkiZespoły krawędzi podstawy538-5290: PLATE AS-LIP
Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie i lemiesze podstawy łyżkiZespoły krawędzi podstawy538-5290: PLATE AS-LIP
538-5290: PLATE AS-LIP

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
538-5290: PLATE AS-LIP
538-5290: PLATE AS-LIP
538-5290: PLATE AS-LIP
538-5290: PLATE AS-LIP
538-5290: PLATE AS-LIP

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 538-5290

Jednostki miary

USAMetryczny
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 485,0
Overall Adapter Spacing (in): 92,441
Overall Depth (in): 22,319
Series: M Series
End Depth (in): 19,094
Overall Adapter Spacing (mm): 2 348,0
Overall Width (mm): 2 632,0
Overall Depth (mm): 566,9
Edge Assembly Type: Conversion
Size: M75
Thickness Class: 100
Bevel Angle: 30,0
Adapter Series: M Series
Shape: Stepped
Width Between Sidebars (in): 90,315
Adapter Size: M75
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 103,622
Width Between Sidebars (mm): 2 294,0
Material: Alloy Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 538-5290

KoparkI przedsiębiernE

6015B 6015

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione