Strona głównaOsprzętMłoty hydrauliczneMłoty hydrauliczne542-1759: Szpicak B4
Strona głównaOsprzętMłoty hydrauliczneMłoty hydrauliczne542-1759: Szpicak B4
542-1759: Szpicak B4

Groty do młotów służą do rozbijania wielu różnych materiałów.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
542-1759: Szpicak B4
542-1759: Szpicak B4
542-1759: Szpicak B4
542-1759: Szpicak B4
542-1759: Szpicak B4
542-1759: Szpicak B4
542-1759: Szpicak B4
542-1759: Szpicak B4

Groty do młotów służą do rozbijania wielu różnych materiałów.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 542-1759

Groty do młotów Cat® przeznaczone dla młotów hydraulicznych są hartowane termicznie i dostosowane do średnicy oraz masy tłoka w celu zapewnienia maksymalnej energii uderzenia.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 542-1759

Jednostki miary

USAMetryczny
Średnica wału narzędzia: 2.1 in
Średnica wału narzędzia: 53 mm
Hammer Compatibility: B4
Długość całkowita: 22.8 in
Długość całkowita: 580 mm
Tool Shaft Diameter (mm): 53
Tool Shaft Diameter (in): 2.1
Masa: 10 kg
Masa: 22 lb
Weight (lb): 22
Weight (kg): 10
Zgodność: Młot hydrauliczny B4
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 542-1759

OSPRZĘT ROBOCZY

B4

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione