Strona głównaUkłady hydrauliczneGrupy zaworów hydraulicznych i elementyRozdzielacze zaworowe hydrauliczne549-2348: Pilot Operated Relief Valve
Strona głównaUkłady hydrauliczneGrupy zaworów hydraulicznych i elementyRozdzielacze zaworowe hydrauliczne549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve

Cat® Pilot Operated Relief Valve regulates the opening and closing of the main valve, ensuring pressure relief in systems to prevent damage due to overpressure

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve

Cat® Pilot Operated Relief Valve regulates the opening and closing of the main valve, ensuring pressure relief in systems to prevent damage due to overpressure

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 549-2348

The Pilot Operated Relief Valve consists of two main components the main valve and the pilot valve. The pilot valve is connected to the system being protected and senses the pressure changes. When the system pressure surpasses the set limit, the pilot valve triggers, causing the main valve to open, releasing excess pressure until the system pressure returns to a safe level. The main valve then closes once the pressure is within the acceptable range.

Attributes:
• Corrosion resistant for longevity.
• Capable of withstanding high-pressure environments.
• Provide reliable protection against overpressure situations

Applications:
The Pilot Operated Relief Valve is used to control the opening and closing of the main valve in response to changes in pressure and protect equipment from overpressure conditions.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 549-2348

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 549-2348

ŁADOWARKI KOŁOWE

995

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione