Strona główna557-8050: Łyżka skalna ogólnego przeznaczenia 17,6 metrów sześciennych
Strona główna557-8050: Łyżka skalna ogólnego przeznaczenia 17,6 metrów sześciennych
557-8050: Łyżka skalna ogólnego przeznaczenia 17,6 metrów sześciennych

Cat® General Purpose Rock Bucket is used for excavating, loading, and handling abrasive materials like rocks and gravel in equipment operations

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
557-8050: Łyżka skalna ogólnego przeznaczenia 17,6 metrów sześciennych
557-8050: Łyżka skalna ogólnego przeznaczenia 17,6 metrów sześciennych
557-8050: Łyżka skalna ogólnego przeznaczenia 17,6 metrów sześciennych
557-8050: Łyżka skalna ogólnego przeznaczenia 17,6 metrów sześciennych
557-8050: Łyżka skalna ogólnego przeznaczenia 17,6 metrów sześciennych

Cat® General Purpose Rock Bucket is used for excavating, loading, and handling abrasive materials like rocks and gravel in equipment operations

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 557-8050

The General Purpose Rock Bucket is used for digging, carrying, and transferring high rocks, gravel, and loose debris in equipment operations. Its reinforced cutting edge and wear-resistant materials allow it to penetrate tough surfaces, break apart rock masses, and scoop high materials with ease. The bucket’s wide mouth and high-capacity design enable effective loading and unloading, optimizing productivity.

Attributes:
• Equipped with reinforced edges for enhanced strength.
• Features adjustable linkage for optimal performance.
• Withstands high loads with stability and control.
• Provides a secure grip during operation to prevent slippage.

Applications:
The General Purpose Rock Bucket is used to provide a versatile and durable solution for handling rocks, aggregate materials, and other high-duty applications.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 557-8050

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość całkowita (mm): 2 786,0
Długość całkowita (cale): 109,69
Szerokość całkowita (mm): 4 995,0
Szerokość całkowita (cale): 196,65
Wysokość całkowita (mm): 2 566,9
Wysokość całkowita (cale): 101,06
Pojemność (m3): 17,6
Pojemność (jardy3): 23,0
Masa (kg): 11 261,63
Masa (funty): 24 827,64
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 557-8050

OSPRZĘT ROBOCZY

BUCKET

ŁADOWARKI KOŁOWE

992

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione