Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty564-9152: Śruba montażowa M5
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty564-9152: Śruba montażowa M5
564-9152: Śruba montażowa M5

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

Marka: Cat

fallback-image
564-9152: Śruba montażowa M5

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 564-9152

The Fitting Screw, also known as a machine screw, is a type of threaded fastener used to securely attach components, parts, and fittings. These screws have uniform threading, meaning the helical ridges on the outside of the screw remain the same size from top to bottom. The fitting screws have consistent threading from top to bottom. This allows them to fit into a nut or a tapped hole securely.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provides a secure hold and has a flat disc top and a flat bearing surface, offering accuracy and outstanding driving capacity

Applications:
The Fitting Screw is used to join two or more parts together by being driven into a pre-cut hole with interior threading. It is used in different components like piston pumps, gear pumps, compensator valves, and hydraulic hoist pumps.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 564-9152

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość uchwytu (cale): 3 937,008
materiał: Stal węglowa
Długość śruby (mm): 16,0
Typ śruby: Łeb stożkowy (płaski)
Długość uchwytu (mm): 99 999,99
Kierunek gwintu: Prawostronny
Długość śruby (cale): 0.63
Rozmiar gwintu (średnica x skok) (mm): M5x0.8
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 564-9152

WOZY ODSTAWCZE

R2900 XE OTHER

KOPARKI KOŁOWE

M313-07 M314-07 M314 M315 M315GC M318 M319 M316 M317

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

16GC

ZGARNIARKI KOŁOWE

657 651 631K 637 631 637K 637K

WIERTNICE OBROTOWE

MD6380 MD6200

KOPARKI GĄSIENICOWE

313 GX 316 GC 313 GC 316 GX 312 GX 315 313 312 GC 315 GC

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

963

CIĄGNIKI KOŁOWE

631K 637K 651

ŁADOWARKI KOŁOWE

980 XE 962M Z 962 982XE 980XE 972XE 950M Z 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 988GC 950M 950 962M 982 XE

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione