Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Caterpillar

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy elektryczne i elektronicznePodstawowe elementyRozruszniki569-3863: Rozrusznik elektryczny ogólnego zastosowania
Strona głównaElementy elektryczne i elektronicznePodstawowe elementyRozruszniki569-3863: Rozrusznik elektryczny ogólnego zastosowania
569-3863: Rozrusznik elektryczny ogólnego zastosowania

Standardowy rozrusznik Cat® (12 V/2,5 kW/obrót w prawo/10 zębów)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
569-3863: Rozrusznik elektryczny ogólnego zastosowania
569-3863: Rozrusznik elektryczny ogólnego zastosowania
569-3863: Rozrusznik elektryczny ogólnego zastosowania
569-3863: Rozrusznik elektryczny ogólnego zastosowania
569-3863: Rozrusznik elektryczny ogólnego zastosowania

Standardowy rozrusznik Cat® (12 V/2,5 kW/obrót w prawo/10 zębów)

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 569-3863
Material: Alloy Aluminum
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 569-3863

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

3054C C3.4 3044C

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

289C 279C2 299C 279C 259B3 289C2

MINIŁADOWARKI GĄSIENICOWE

277B 277C 297C 287C2 277C2 267B 287C 287B 257B3

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI KOŁOWE

906H 908 906 907H 908H

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

TH62 TH63 TH103 TH82 TH83

KOPARKO-ŁADOWARKI

434 430 432 444F2 426 F2 414E 422F 442D 444 430D 442E 434E 422E 434F 438C 426C 438D 416F2 430E 430F 416 420F2 422F2 428F2 424D 416E 428F 428 436C 416F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 420 416C 428D 416D 428E 428C 432F2 430F2 434F2 420F

ŁADOWARKI ZE STEROWANIEM BURTOWYM

242B3 246B 246C 236B3 252B 272C 248B 268B 236B 256C 252B3 262B 262C 262C2

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione