Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Caterpillar

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaOsprzętZłącza576-1202: Uchwyt sworzniowy S-50 minikoparek 10-tonowych
Strona głównaOsprzętZłącza576-1202: Uchwyt sworzniowy S-50 minikoparek 10-tonowych
576-1202: Uchwyt sworzniowy S-50 minikoparek 10-tonowych

Złącze osprzętu typu S to specjalnie zaprojektowane złącze z uchwytem sworzniowym. Umożliwia swobodną wymianę narzędzi między maszynami opartymi na różnych platformach. Jego najważniejsze cechy to zawsze solidne spasowanie z osprzętem, niewielkie przesunięcie i niezawodność.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
576-1202: Uchwyt sworzniowy S-50 minikoparek 10-tonowych
576-1202: Uchwyt sworzniowy S-50 minikoparek 10-tonowych
576-1202: Uchwyt sworzniowy S-50 minikoparek 10-tonowych
576-1202: Uchwyt sworzniowy S-50 minikoparek 10-tonowych
576-1202: Uchwyt sworzniowy S-50 minikoparek 10-tonowych
576-1202: Uchwyt sworzniowy S-50 minikoparek 10-tonowych
576-1202: Uchwyt sworzniowy S-50 minikoparek 10-tonowych
576-1202: Uchwyt sworzniowy S-50 minikoparek 10-tonowych

Złącze osprzętu typu S to specjalnie zaprojektowane złącze z uchwytem sworzniowym. Umożliwia swobodną wymianę narzędzi między maszynami opartymi na różnych platformach. Jego najważniejsze cechy to zawsze solidne spasowanie z osprzętem, niewielkie przesunięcie i niezawodność.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 576-1202

Złącza osprzętu Cat® typu S do minikoparek to optymalna konstrukcja dedykowanego szybkozłącza. Niewielkie przesunięcie, uchwyt sworzniowy i klinowa blokada zapewniają ścisłe dopasowanie i brak luzów na mocowaniu podczas pracy. Złącze umożliwia również swobodną wymianę narzędzi roboczych między maszynami różnych producentów opartych na różnych platformach. W połączeniu z systemem głowicy uchylno-obrotowej, która współpracuje ze złączami typu S i różnymi łyżkami, uzyskuje się kompletne rozwiązanie do mocowania osprzętu w minikoparkach. Przy konstruowaniu złącza uwzględniono najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa, a widocznym miejscu umieszczono mechanizm blokujący.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 576-1202

Jednostki miary

USAMetryczny
Masa: 97.5 kg
Masa: 215 lb
Machine Class: 310 Next Gen
Udźwig haka do podnoszenia: 6613.9 lb
Udźwig haka do podnoszenia: 3000 kg
Coupler Type: S 50
Szerokość: 353 mm
Szerokość: 13.9 in
Pins Included: No
Długość całkowita: 27.1 in
Długość całkowita: 688.7 mm
Wysokość całkowita: 330 mm
Wysokość całkowita: 13 in
Średnica sworznia: 2.4 in
Średnica sworznia: 60 mm
Klasa maszyny: Minikoparki 10-tonowe
Typ adaptera: Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny: Specjalny zamontowany fabrycznie
Maksymalne ciśnienie robocze: 5076.3 psi
Maksymalne ciśnienie robocze: 350 bar
Typ złącza osprzętu: Uchwyt sworzniowy S-50
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 576-1202

OSPRZĘT ROBOCZY

S50

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione