Strona głównaElementy elektryczne i elektroniczneWiązki przewodów elektrycznych i kableZespoły kablaZłożone578-0324: Wiring Harness
Strona głównaElementy elektryczne i elektroniczneWiązki przewodów elektrycznych i kableZespoły kablaZłożone578-0324: Wiring Harness
578-0324: Wiring Harness

Cat® Cabin Wiring Harness

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
578-0324: Wiring Harness
578-0324: Wiring Harness
578-0324: Wiring Harness
578-0324: Wiring Harness
578-0324: Wiring Harness

Cat® Cabin Wiring Harness

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 578-0324

Description:
A wiring harness is a bundle of wires that are assembled with one another as a single unit to efficiently transmit electrical power and signals using various types of connectors and terminals that are designed based on the functional requirements of the machine for optimum functioning.

Attributes:
• Flexible enough to bend and twist to route safely on a machine
• Provides a clutter-free routing solution in tight spaces that have to accommodate a large number of individual wires
• Reduces the risk of electrocution

Applications:
This wiring harness is used to interconnect electronic components/connections on the cabin with the rest of the electronic components/connections on the Cat 777 and 777E Off-Highway Trucks which enables machine functions and controls.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 578-0324

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 578-0324

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

777E 777

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione