Strona głównaKonstrukcje i inne elementy systemówKonstrukcje ciężkiej ramy i korpusuInne ciężkie konstrukcje578-7190: MOUNT AS
Strona głównaKonstrukcje i inne elementy systemówKonstrukcje ciężkiej ramy i korpusuInne ciężkie konstrukcje578-7190: MOUNT AS
578-7190: MOUNT AS

Mount Assembly

Marka: Cat

fallback-image
578-7190: MOUNT AS

Mount Assembly

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 578-7190

Description:
Isolation mounts are used to attach and position systems, accommodate displacement, and isolate components from the surrounding structure (vibration, shock, noise).

Two-Piece Mounts are extremely versatile and are available in symmetrical (two mounts) and non-symmetrical (mount plus pad) designs. They are installed into a bore on a support plate, and are bolted through a center sleeve, which may be bonded or loose.

Attributes:
Cat® Mounting Systems are designed to reduce stress and strain on mounted components to increase their durability and performance life, and to contribute to operator comfort. The entire system (mount design, material selection, placement, hardware, etc.) is optimized and validated to meet specific application requirements.

Two-Piece Mounts are finely tuned to the specific application through rubber composition and design geometry. The mounts are typically precompressed to offer long service life.

Applications:
Two-piece Mounts are used in a wide variety of Cat system installations, including engines, transmissions, aftertreatment systems, electronics, cabs and HVAC systems, hydraulic components, and structures.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 578-7190
Material: Alloy Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 578-7190

WIERTNICE OBROTOWE

MD6380

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione