Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePiana, izolacja i okładzinyGrupy izolacji i zespoły595-4987: Wydech Przewód Osłona Termoizolacyjna
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePiana, izolacja i okładzinyGrupy izolacji i zespoły595-4987: Wydech Przewód Osłona Termoizolacyjna
595-4987: Wydech Przewód Osłona Termoizolacyjna

Cat® Clean Emissions Module Exhaust Pipe Heat Shield mitigates thermal stresses and protects sensitive components from excessive heat

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
595-4987: Wydech Przewód Osłona Termoizolacyjna
595-4987: Wydech Przewód Osłona Termoizolacyjna
595-4987: Wydech Przewód Osłona Termoizolacyjna
595-4987: Wydech Przewód Osłona Termoizolacyjna
595-4987: Wydech Przewód Osłona Termoizolacyjna

Cat® Clean Emissions Module Exhaust Pipe Heat Shield mitigates thermal stresses and protects sensitive components from excessive heat

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 595-4987

An Exhaust Pipe Heat Shield is an insulating barrier that surrounds the exterior surface of the exhaust pipe, preventing radiant heat transfer between the hot exhaust gases and adjacent equipment or structures. This heat shield utilizes advanced materials with low emissivity properties which reflect a significant portion of the radiated energy into the exhaust stream while allowing convective cooling through ambient airflow.

Attributes:
• Withstands mechanical stress, without compromising performance or safety
• Provided with maximum thermal conductivity (K) of 0.93 W/(m·K) at a temperature of 644 K and Density of 128 - 160 kg/m³ for efficient thermal insulation with an inner and outer thickness of 0.0762mm

Applications:
An Exhaust Pipe Heat Shield safeguards nearby components against high temperatures generated during normal operation or transients, and minimizes the amount of radiation escaping from the exhaust pipe, thus lowering the overall temperature of surrounding areas and improving safety conditions.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 595-4987
materiał: Stal stopowa,Izolacja termiczna
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 595-4987

ZESTAWY MODERNIZACYJNE UKŁADU OCZYSZCZANIA SPALIN

DPF SCR

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione