Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsiągi i wydajność609-9556: Zestaw drenu kadłuba
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsiągi i wydajność609-9556: Zestaw drenu kadłuba
Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

158-6325: Zacisk montażowy pompy wodnej
158-6325: Zacisk montażowy pompy wodnejIlość: 1
3T-0852: Nakrętka sześciokątna M8 x 1,25 mm
3T-0852: Nakrętka sześciokątna M8 x 1,25 mmIlość: 2
6V-7357: Śruba z łbem sześciokątnym M6-1 x 25 mm
6V-7357: Śruba z łbem sześciokątnym M6-1 x 25 mmIlość: 4
8T-4224: podkładka regulacyjna twarda o średnicy wewnętrznej 8,8 mm
8T-4224: podkładka regulacyjna twarda o średnicy wewnętrznej 8,8 mmIlość: 4
577-7966: Obejma uchowa o średnicy roboczej 18,8–22 mm
577-7966: Obejma uchowa o średnicy roboczej 18,8–22 mmIlość: 4
605-9538: XT-3 ES
605-9538: XT-3 ESIlość: 2
9X-8256: Twarda podkładka o grubości 2 mm
9X-8256: Twarda podkładka o grubości 2 mmIlość: 16
204-7486: Półzacisk o długości 47 mm
204-7486: Półzacisk o długości 47 mmIlość: 8
610-1928: Water Spray Support Bracket
610-1928: Water Spray Support BracketIlość: 4
5P-1505: Przewód giętki 743
5P-1505: Przewód giętki 743Ilość: 200
208-8469: Nakrętka zabezpieczająca sześciokątna M6 x 1 mm
208-8469: Nakrętka zabezpieczająca sześciokątna M6 x 1 mmIlość: 8
8T-8442: Śruba z łbem sześciokątnym M6-1 x 30 mm
8T-8442: Śruba z łbem sześciokątnym M6-1 x 30 mmIlość: 8
8T-7547: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M8X1.25
8T-7547: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M8X1.25Ilość: 2
7X-2533: Śruba z łbem sześciokątnym M6-1 x 35 mm
7X-2533: Śruba z łbem sześciokątnym M6-1 x 35 mmIlość: 4
Wyświetlanie 1 – 14 z 14
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione