Strona główna656-1441: Złącze osprzętu głowicy wychylno-obrotowej
Strona główna656-1441: Złącze osprzętu głowicy wychylno-obrotowej
656-1441: Złącze osprzętu głowicy wychylno-obrotowej

Cat® Tilt Rotate Coupler allows attachments to tilt and rotate, increasing work angle flexibility and improving efficiency in confined work zones

Marka: Cat

fallback-image
656-1441: Złącze osprzętu głowicy wychylno-obrotowej

Cat® Tilt Rotate Coupler allows attachments to tilt and rotate, increasing work angle flexibility and improving efficiency in confined work zones

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 656-1441

The Tilt Rotate Coupler is used to enable multidirectional articulation between the quick coupler and the attached work tool. It allows the tool to rotate 360 degrees and tilt at defined angles, which increases the flexibility and precision of movements during equipment operation. It supports seamless tool reorientation without needing to reposition the equipment itself, improving cycle times and operational efficiency. By integrating both tilting and rotating functionalities into a compact unit, the coupler enhances the adaptability of the equipment for complex movements and tight working spaces.

Attributes:
• Provides attachment tilting and rotational movement.
• Supports smoother transitions between working positions.
• Ensures consistent motion across multiple attachments.

Applications:
The Tilt Rotate Coupler is used on quick coupler assemblies in equipment to provide full tool articulation. It allows the attached tool to tilt and rotate, enabling accurate control and efficient tool alignment during operations.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 656-1441

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość całkowita (cale): 17,69
Długość całkowita (cale): 20,49
Wysokość całkowita (cale): 27,61
Masa (kg): 135,0
Masa (funty): 297,0
Szerokość całkowita (mm): 449,0
Długość całkowita (mm): 520,0
Wysokość całkowita (mm): 701,0
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 656-1441

OSPRZĘT ROBOCZY

TRS4

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione