Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien9U-0502: ZESPÓŁ SWORZNIA
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien9U-0502: ZESPÓŁ SWORZNIA
9U-0502: ZESPÓŁ SWORZNIA

Linkage Pin

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
9U-0502: ZESPÓŁ SWORZNIA
9U-0502: ZESPÓŁ SWORZNIA
9U-0502: ZESPÓŁ SWORZNIA
9U-0502: ZESPÓŁ SWORZNIA
9U-0502: ZESPÓŁ SWORZNIA

Linkage Pin

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 9U-0502

Jednostki miary

USAMetryczny
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Alloy Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 102,0
Pin Diameter (in): 4,02
Length (mm): 635,0
Length (in): 25,0
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 9U-0502

KOPARKI GĄSIENICOWE

235C 235C 235D

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione