Strona główna9W-1902: WKRĘT
Strona główna9W-1902: WKRĘT
9W-1902: WKRĘT

Marka: Cat

fallback-image
9W-1902: WKRĘT

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 9W-1902

Nadal pracujemy nad dodaniem opisu tej części.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 9W-1902

Jednostki miary

USAMetryczny
Hand of Thread: RH
Grip Length (in): 2,362
Bolt Type: Rounded Head (pan)
Thread Size (dia x pitch) (mm): M5x0.8
Thread Size (in): 0
Bolt Length (in): 4.331
Thread Size (mm): M5
Grip Length (mm): 60,0
Bolt Length (mm): 110,0
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 9W-1902

KOPARKO-ŁADOWARKI

426 416 438 428 446B 436 426B 436B 428B 416B 438B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione