Strona główna9X-8884: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową
Strona główna9X-8884: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową
9X-8884: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową

Calowe

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
9X-8884: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową
9X-8884: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową

Calowe

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 9X-8884

Śruby oraz hartowane podkładki i nakrętki Cat stanowią kompletny system do wytwarzania niezmiennie wysokich sił zaciskowych.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 9X-8884

Jednostki miary

USAMetryczny
Bolt Length (in): 5.25
Bolt Length (mm): 133,35
Typ śruby: Śruby z łbem sześciokątnym
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 3,75
Grip Length (mm): 95,25
Rozmiar: Gwint zwykły UNC
Rozmiar gwintu (cale -TPI) (cale): 5/8-11
materiał: Stop cynku,Stal węglowa
Szerokość głowicy — 5 (cale): 0,94
Wysokość głowicy — 4 (cale): 0,48
Długość całkowita śruby — 3 (cale): 5 1/4
Wykończenie: Z powłoką fosforanową i olejową
Długość uchwytu — 2 (cale): 3,75
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 9X-8884

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

3508

CIĘŻARÓWKI

797 789D 785D 797B

SILNIKI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

3508

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

3508C

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione