Łożyska

1
Przeglądaj lokalne ceny i stan magazynowy oraz składaj zamówienia przez Internet.
  • Produkty

{imgAlt}Łożyska Cat® są używane w każdym elemencie układu napędowego maszyn Cat. Ze względu na różną prędkość, moc, moment obrotowy i obciążenia wzdłużne działające w układzie napędowym jeden typ łożysk nie spełnia wszystkich tych surowych wymagań. Niezbędne jest zastosowanie kilku typów łożysk, z których każdy został fachowo zaprojektowany i precyzyjnie dobrany do określonego obciążenia.
Łożyska umożliwiają płynną współpracę części przy minimalnym tarciu, temperaturze i zużyciu, często w warunkach ekstremalnych obciążeń. Oferujemy dwa podstawowe typy łożysk: zwykłe (tuleja) i toczne.
Łożyska pełnią krytyczną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i niezawodności sprzętu, dlatego opracowanie i wdrożenie programu obsługi profilaktycznej stanowi kluczowy czynnik, gwarantujący długi okres eksploatacji łożyska i minimalizację przestojów sprzętu.
Klienci informują nas, że łożyska Cat zapewniają dwukrotnie dłuższy okres eksploatacji w porównaniu ze standardowymi łożyskami w branży w bardziej wymagających zastosowaniach. Oto dlaczego:
1. Denko na elementach tocznych: Kluczowym czynnikiem zapewniającym odporność na wysokie naprężenia powstające w wymagającym środowisku zastosowań sprzętu Cat jest specjalny kształt elementu tocznego łożyska. Precyzyjny kształt denka pomaga ograniczyć powstawanie wżerów i pękanie. Odpowiednie denko lub krzywizna elementów tocznych zapewniają dużą obciążalność i długi okres eksploatacji systemu. To oznacza, że klienci mogą używać sprzętu Cat w ciężkich zastosowaniach i nadal uzyskiwać maksymalny okres eksploatacji zakładany dla głównych układów.
2. Wykończenie powierzchni: Specjalne wykończenia powierzchni wydłużają okres eksploatacji łożysk i elementów oraz zapewniają doskonałą kontrolę powłoki olejowej na powierzchniach tocznych. Powoduje to zmniejszenie tarcia i ogranicza wzrost temperatury, które powodują zużycie elementów. W efekcie klienci otrzymują elementy o okresie eksploatacji, za który zapłacili, uzyskując maksymalną wartość ze swojego sprzętu.
3. Konstrukcja opracowana specjalnie do określonego zastosowania: Nikt nie zna wymagań dotyczących zastosowań sprzętu Cat i wynikających z nich wymagań strukturalnych i projektowych tak jak firma Caterpillar. Prawidłowe działanie łożysk ma krytyczne znaczenie dla osiągnięcia zakładanego okresu eksploatacji układu napędowego. Firma Caterpillar określa niezbędne parametry łożysk dla dostawców, które muszą zostać spełnione w celu zapewnienia prawidłowej współpracy i wyrównania krytycznych kół zębatych, wałów i nośników zgodnie z przeznaczeniem. Niewielkie oszczędności na łożyskach mogą później skutkować znacznymi kosztami w związku ze skróceniem okresu eksploatacji elementów lub kosztami związanymi z projektem wynikającymi z nieprzewidzianych przestojów sprzętu.
4. Materiał odporny na zanieczyszczenia: Firma Caterpillar stosuje zastrzeżone procesy obróbki termicznej i specjalne materiały w celu uzyskania powierzchni łożysk charakteryzującej się wyjątkową odpornością na awarie powodowane przez zanieczyszczenia w systemie. To oznacza, że istnieje mniejsze prawdopodobieństwo przyspieszenia zużycia łożyska ze względu na zanieczyszczenia i cząsteczki zużytego metalu krążące w układzie. Klienci obserwują dwukrotnie dłuższy okres eksploatacji tych produktów w porównaniu ze standardowymi łożyskami w branży w bardziej wymagających zastosowaniach. Łożyska odporne na zanieczyszczenia są dostępne w ofercie dla większych wozideł sztywnoramowych Cat.
Środki smarne stanowią krytyczny czynnik konserwacji łożysk. Należy zawsze stosować czyste środki smarne i przykrywać pojemniki, gdy nie są używane. Ponadto należy zawsze stosować odpowiedni typ i ilość środków smarnych, ponieważ mają one wpływ na długość okresu eksploatacji łożysk. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodnik konserwacji łożysk lub skontaktuj się z najbliższym dealerem Cat.